Reader mit integrierter Auswerteeinheit für den UHF-Bereich (860...960 MHz)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Indien (WPC)
RFID UHF Reader (860…930 MHz) – BIS01E4
Der RFID-UHF-Reader BIS U-4A7-082-01C-07-S4 mit Bestellcode BIS01E4 gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet mit 865…868 MHz. Die integrierte Antenne ist planar ausgeführt und zirkular polarisiert. Die einstellbare Ausgangsleistung reicht von -9 dBm bis +16 dBm (0.13 mW bis 40 mW). Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1; der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen, A-codierten M12x1-Stecker.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404) und hat die Abmessungen Ø 30 x 98 mm. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC, LPS Class 2. Der vorgesehene Umgebungstemperaturbereich liegt bei 0...70 °C. Die Schutzarten sind IP68 und IP69K. Die Funkzulassungen gelten für Europa (CE), das Vereinigte Königreich (UKCA) und Indien (WPC). Zur Zulassung/Konformität gehören CE, UKCA, WEEE, Ecolab, cULus und ETA.