Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BES02FK

BES 515-360-E5-T-S4

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 18 x 54.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES02FK

Der induktive Näherungsschalter BES 515-360-E5-T-S4 mit dem Bestellcode BES02FK besitzt die Bauform M18x1 und ist nicht bündig einbaubar. Bei Abmessungen von Ø 18 x 54,5 mm beträgt die Reichweite 8 mm. Der PNP-Schaltausgang ist als Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz liegt bei 200 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4571), die aktive Fläche aus PA 12.

Der Sensor verfügt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig, und ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...105 °C. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr. 27. Für den Sensor liegen die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE vor.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 54.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...105 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr. 27
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten