Embalagem, Alimentos, Bebidas, Farmacêutico e Cosméticos

Soluções holísticas para envase e embalagem

Embalagem, Alimentos, Bebidas, Farmacêutico e Cosméticos

Nas indústrias de embalagens, alimentícia e de bebidas há muito em comum. Ao mesmo tempo, a produção ainda precisa ser mais flexível e individual e os processos devem ser transparentes e documentáveis. Além disso, a segurança de produto, a confiabilidade e a disponibilidade da instalação desempenham sempre um grande papel.

Oferecemos soluções sustentáveis que apoiam os conceitos modulares de máquinas, assim como troca de formato e produto rápida e confiável. A Balluff contribui para uma alta disponibilidade das instalações e para maior eficiência em todo o processo.

Indústria de embalagens: Sistemas de paletização e despaletização

Feito sob medida e eficiente até para pequenos lotes.

Máquinas de embalagem exigem precisão absoluta e grande flexibilidade. Tanto para altas taxas de produção quanto em pequenos lotes.

Aqui oferecemos nosso suporte profissional. Seja para o fluxo confiável de material com rastreamento, o manuseio correto de diferentes embalagens ou o manuseio confiável do material de embalagem. Com os sensores Balluff e soluções de sistema, você pode alcançar com segurança a flexibilidade e a velocidade desejadas.

paletização e despaletização de caixas e cartonagens exige precisão absoluta e grande flexibilidade. Ao mesmo tempo, as maiores quantidades possíveis precisam ser processadas. Use o suporte profissional da Balluff para o fluxo confiável de material com rastreamento, o manuseio correto de diferentes pacotes ou o manuseio confiável do material de embalagem. Ao mesmo tempo, nossos sensores também garantem o posicionamento exato para um processo de embalagem ininterrupto.


Indústria de embalagens: Máquinas de embalagens de papelão e saco plástico

Feito sob medida e eficiente até para pequenos lotes.

Máquinas de embalagem exigem precisão absoluta e grande flexibilidade. Tanto para altas taxas de produção quanto em pequenos lotes.

Aqui oferecemos nosso suporte profissional. Seja para o fluxo confiável de material com rastreamento, o manuseio correto de diferentes embalagens ou o manuseio confiável do material de embalagem. Com os sensores Balluff e soluções de sistema, você pode alcançar com segurança a flexibilidade e a velocidade desejadas.

As máquinas de embalagens de papelão e sacos plásticos envolvem uma grande variedade de produtos, resultando na necessidade de flexibilidade máxima. As máquinas produzem muitas formas diferentes de embalagens. Isso ocorre porque os novos conceitos de embalagem precisam atrair a atenção dos consumidores. As quantidades dos lotes tornam-se cada vez menores e implicam em frequentes mudanças de formato. A flexibilidade e a velocidade exigidas são alcançadas com confiabilidade com os produtos Balluff.


Indústria de alimentos: Processamento de carne

Garantia de altos padrões de higiene

A indústria de alimentos está sujeita a alguns dos mais rígidos regulamentos de higiene e qualidade do setor. Somente se esses altos padrões forem incorporados ao projeto da máquina, a alta qualidade desejada do produto final será alcançada. A Balluff oferece muitos sensores e soluções de sistema para aplicações higiênicas que garantem a mais alta confiabilidade e flexibilidade em condições desafiadoras.

A indústria de laticínios está sujeita a rígidos regulamentos de higiene e qualidade. É por isso que um processo de produção capaz e transparente em tempo real com linhas de produção modulares é indispensável para uma produção eficiente. Somente dessa maneira a rastreabilidade e a flexibilidade podem ser garantidas. Nosso portfólio abrangente de produtos permite que você configure de maneira ideal seus equipamentos e máquinas para atender às demandas de seus clientes.


Indústria de alimentos: Laticínios

Garantia de altos padrões de higiene

A indústria de alimentos está sujeita a alguns dos mais rígidos regulamentos de higiene e qualidade do setor. Somente se esses altos padrões forem incorporados ao projeto da máquina, a alta qualidade desejada do produto final será alcançada. A Balluff oferece muitos sensores e soluções de sistema para aplicações higiênicas que garantem a mais alta confiabilidade e flexibilidade em condições desafiadoras.

A indústria de laticínios está sujeita a rígidos regulamentos de higiene e qualidade. É por isso que um processo de produção capaz e transparente em tempo real com linhas de produção modulares é indispensável para uma produção eficiente. Somente dessa maneira a rastreabilidade e a flexibilidade podem ser garantidas. Nosso portfólio abrangente de produtos permite que você configure de maneira ideal seus equipamentos e máquinas para atender às demandas de seus clientes.


Indústria Farmacêutica: Resolva muitas tarefas de embalagem com flexibilidade e confiabilidade

As aplicações farmacêuticas exigem alta confiabilidade, compartimentos compactos, tolerâncias mínimas de medição e a capacidade de integrar sensores de forma flexível a um sistema. Juntamente com estes requisitos vêm uma variedade de tarefas, incluindo: posicionamento, alimentação, junção e marcação. Ao mesmo tempo, os sensores podem precisar lidar com muitos tipos diferentes de embalagens com qualidade consistente, incluindo: ampolas, garrafas, latas ou blisters.


Indústria de bebidas: Para altas taxas de ciclo e um processo de engarrafamento rápido e eficiente

As plantas de enchimento são caracterizadas por altas demandas técnicas e condições ambientais desafiadoras. Os sensores da Balluff são ideais para essas situações. Eles garantem que as bebidas sejam envasadas de forma asséptica, estéreis e as garrafas sejam devidamente seladas / rotuladas. Os componentes Balluff permitem altas taxas de ciclo, bem como processos de enchimento rápidos e eficientes.


Processos de higiene e limpeza agressivos: Sensores de alta qualidade para áreas higiênicas IP69K para todas as aplicações sanitárias

As máquinas e equipamentos fáceis de limpar e higienicamente impecáveis têm prioridade máxima, seja para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos ou cosméticos entregues, produzidos, processados ou embalados. Para os sensores instalados, isso significa: Eles devem ter um projeto de limpeza, para que possam, por exemplo, resistir a ciclos de higiene e desinfecção freqüentes e intensivos em um ambiente de moldagem por injeção.

E não apenas isso - se os sensores entrarem em contato direto com alimentos sensíveis ou perecíveis, eles devem ter um design higiênico compatível com os alimentos. Só então eles podem evitar afetar o sabor ou a tolerância do alimento ou até mesmo impedir a contaminação.

Essas áreas sensíveis exigem sistemas de gabinetes de controle resistentes a bactérias e outros organismos prejudiciais. Somente se o design higiênico for levado em consideração quando a máquina for projetada, a alta qualidade desejada do produto final pode ser assegurada. Os sensores IP69K da Balluff são resistentes a agentes de limpeza e à corrosão, possuem a mais alta classificação IP69K e, portanto, são altamente confiáveis sob condições extremamente adversas.

O que oferecemos à você

Seja em contato direto com alimentos, com os agentes agressivos de limpeza ou na área não-alimentícia: Dependendo de onde você usa os componentes da máquina, eles devem atender a vários requisitos. Oferecemos a solução certa para todos os requisitos - desde sensores IP69K até os cabos certos. Estes são resistentes a agentes de limpeza e corrosão, têm a mais alta classificação IP69K e são, portanto, altamente confiáveis ​​sob condições extremamente adversas. Além disso, nossos componentes atendem aos requisitos de segurança alimentar promulgados por instituições como EHEDG, FDA e 3-A. O design higiênico e o processamento de alta qualidade estão no topo de nossas prioridades.

  • Sensores de nível de enchimento capacitivos para contato de mídia com espuma e compensação de acúmulo, opcional com IO-Link

  • Sensores de posição lineares magnetostritivos para medição de nível, com invólucro robusto de aço inoxidável para vida útil especialmente longa em ambientes extremos

  • Sensores de garfo fotoelétricos para detecção de líquidos para monitoramento rápido e confiável, sem reajuste

  • Módulos de E / S em gabinetes robustos para transmissão de sinal confiável e livre de erros

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage