- Indústria de embalagens: Sistemas de paletização e despaletização
- Indústria de embalagens: Máquinas de embalagens de papelão e saco plástico
- Indústria de alimentos: Processamento de carne
- Indústria de alimentos: Laticínios
- Indústria Farmacêutica
- Indústria de bebidas
- Processos de higiene e limpeza agressivos
Monitor. nível de abast. no processo de engarrafa.
Na indústria de bebidas são utilizadas máquinas tipo blow mould para a produção de garrafas PET. A garrafas podem ser enchidas diretamente, economizando transporte. A sonda de nível Micropulse SF de alta precisão da Balluff monitora os níveis de abastecimento no processo de engarrafamento. Adicionalmente, oferece a possibilidade de controlar a temperatura.
As características específicas
- certificação Ecolab, aprovação 3A, conformidade FDA e EHEDG
- interligação higiênica ao ambiente de produção
- dinâmica e precisa
- com economia de espaço graças à combinação de valores de medição (2 em 1)
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry