Control pos de abertura fornos fundição

Controlar as posições de abertura dos fornos de fundição

Com nossos sensores de inclinação você pode controlar as portas dos fornos de fundição de maneira confiável e sempre que quiser: tanto quando do enchimento do forno com material bruto, quanto também ao se despejar o material fundido.

Com princípios de medição absolutos sem contato, os sensores de inclinação detectam diretamente o ângulo de partes de máquina móveis e asseguram sua correta posição. Os sensores brilham diante de montagem simples e alta precisão. Com um aparelho interruptor analógico você poderá ajustar, ainda, os pontos de interrupção.

As características específicas

  • Aleatoriamente para posicionar por meio da função de centralização (calibração)
  • Maior faixa angular de ± 90°
  • Regulagem precisa dos processos através de alta precisão de 0,8 °
  • Para condições severas, pois faixa de temperatura ampliada -20 … + 85 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive