Distinguir facilmente nuances de cores de têxteis
Mudanças frequentes de cores nas capas dos assentos ou painéis estão na ordem do dia na produção flexível. É difícil para o olho humano distinguir corretamente as pequenas nuances de cor. Isso torna nossos sensores de cores BFS um importante fator de sucesso em uma linha de produção. Com esses sensores optoeletrônicos fáceis de usar, você pode automatizar e acelerar seus processos. Graças à alta resolução, uma ampla gama de cores e suas nuances podem ser detectadas. Esses sensores TrueColor selecionam peças defeituosas ou permitem a alocação correta das diferentes peças no produto final. Desta forma, eles garantem uma qualidade de produto consistentemente alta e contribuem para um processo de produção confiável.
As características
- Alta resolução de cor
- Alcance elevado de até 400 mm devido a fortes fontes de luz branca
- Distingue qualquer número de objetos (até 255 podem ser inseridos diretamente)
- Sempre objetivo e certeiro
- Pode ser parametrizado especificamente para uma aplicação
- Variantes IO-Link disponíveis para fácil parametrização
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive