Monitoramento de condições flexível e inteligente
Os tempos de inatividade não planejados e as interrupções no processo de produção são irritantes e caros. Nosso novo sensor multifuncional de monitoramento de condição BCM oferece suporte à operação eficiente e sem problemas de sua planta. Ele registra parâmetros físicos como vibração ou temperatura, processa-os e fornece os dados desejados via IO-Link para um sistema de nível superior. Com base nos dados de condição, os erros são detectados em um estágio inicial e um alarme é acionado quando os valores limites individuais predefinidos são atingidos. O monitoramento de valor limite permite que você use o sensor como um monitor para que apenas os dados relevantes sejam comunicados por meio da interface. Isso ajuda a evitar tráfego de dados desnecessário. Graças ao automonitoramento do sensor, esse sensor inteligente também informa sempre sobre sua temperatura, horas de operação e ciclos de início.
As características
- Várias variáveis medidas em um dispositivo: vibração, temperatura, umidade, pressão ambiente
- Eletrônica de avaliação integrada com pré-processamento de dados configurável
- Use os dados para exibir eventos e status
- Rápido para conectar e fácil de integrar via IO-Link
- Design compacto
- Os valores limite para os alarmes pré e principais podem ser definidos para gerar mensagens de aviso
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive