Rastreabilidade na montagem de assentos
Os sistemas RFID BIS da Balluff são a primeira escolha para tornar rastreável cada etapa de trabalho e cada material usado na montagem de assentos. As tags RFID são anexadas ao suporte da peça para armezar os dados e percorrem todo o processo de montagem com elas. Os dados armazenados são lidos pelo leitor RFID e mostram exatamente o que aconteceu em cada etapa da produção. Eles documentam as etapas concluídas e também quaisquer erros ocorridos, por isso a montagem afetada é enviada para a área de pós-processamento. Desta forma, o rendimento é registrado e documentado em tempo real, o que confirma a alta qualidade do seu produto. A leitura e a gravação são automáticas, portanto, etapas manuais e fontes potenciais de erro podem ser eliminadas. Os leitores autônomos são conectados diretamente ao nível de controle via Profinet ou interface Ethernet / IP, sem a necessidade de uma unidade de avaliação adicional.
As características
- Integração perfeita em aplicativos por meio da tecnologia de 13,56 MHz disponível globalmente
- Corpo de zinco fundido compacto e robusto para montagem direta em metal
- Todos os LEDs de status visíveis reduzem os tempos de comissionamento e inatividade
- Programação S7 simples por meio de blocos de função prontos
- Servidor web integrado para configuração de dispositivos, monitoramento de status e diagnósticos
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive