Verifique a instalação correta dos componentes das portas
Os componentes dos veículos, como as portas, estão se tornando cada vez mais elaborados e há um número crescente de variantes de modelos no mercado. Por exemplo, várias peças individuais, como reguladores de janela, unidades de controle de porta, sensores, maçanetas internas e fechaduras de porta devem ser instaladas em uma porta e colocadas corretamente. Os controles de qualidade durante o processo de produção de portas de automóveis são, portanto, essenciais. Com nossa SmartCamera BVS SC, por exemplo, você pode verificar automaticamente a correta instalação do regulador eletrônico de janela no módulo da porta.
Com sua operação simples e suportada por software, a câmera operada intuitivamente pode ser rapidamente integrada aos seus processos. O sistema não apenas fornece imagens brilhantes, mas também possui tudo o que facilita o uso: software, ajuda online, uma interface gráfica, ferramentas auxiliares e um manual. Além disso, oferecemos um amplo portfólio de acessórios, como lentes, iluminação e acessórios de montagem. E nossa câmera permite que você transmita apenas as informações necessárias para o controle por meio da rede de processo. Todos os outros dados são roteados para uma rede Gigabit Ethernet separada. Isso reduz a carga de dados e protege sua rede de processos.
As características
- Gerenciamento inteligente de dados para limitar a carga no fieldbus
- Configuração fácil e operação intuitiva, nenhum conhecimento prévio necessário
- Software universalmente aplicável para diferentes câmeras
- Visualização direta e controle dos processos de produção através da interface IO-Link
- Acesso rápido é possível através da interface web integrada (acesso remoto)
Downloads
-
Industry brochure automotive