Control alt de emp nas torres retenção

Controlar a altura de empilhamento nas torres de retenção

Nossos sensores de distância optoeletrônicos controlam com grande precisão, nas torres de retenção, a altura de empilhamento das placas de soldagem. Montados acima do empilhamento, estes utilizam o tempo de luz de operação a fim de calcular exata e rapidamente o estoque.

O sinal analógico de saída dá a você informação sobre o número de peças remanescentes. Assim, você obterá a uma visão geral, a qualquer momento - de um local central partir de: Seus robôs contam sempre com material de soldagem suficiente. E você substitui a torre de retenção vazia sem perda de tempo.

As características específicas

  • Quase que independentemente do material, da cor e do grau de reflexão do objeto
  • Ampla faixa de trabalho até no máximo 5 m
  • Sinal de saída analógico proporcional à distância
  • Não demanda medidas de proteção adicionais, pois classe de laser 1

Downloads

  • Industry brochure automotive