Separar rapid energ sinais mem rotativa

Separar rapidamente energia e sinais na memória rotativa

Decida-se pelo acoplador indutivo quando correr o mais rapidamente possível na memória rotativa e a transmissão de sinais e energia estiver segura. Os sistemas sem contato alimentam o seus sensores com energia e fornecem dados de controle por meio de um trajeto pneumático. Neste caso, as unidades que se separam rapidamente garantem a você a pronta troca dos transportadores de carga. Elas podem ser facilmente instaladas, não precisam de manutenção e são confiáveis. Ou seja: A alternativa conjunta e livre de desgaste para a tecnologia convencional de conexão.

As características específicas

  • Alta disponibilidade do sistema, pois não ocorre desgaste mecânico
  • De fácil manejo fácil graças às unidades rapidamente desconectáveis
  • De instalação simples com Plug-and-Play
  • Montagem flexível: Possibilidade de desvio angular entre a base e o Remote

Downloads

  • Industry brochure automotive