Detec mat refor fibra carbono nas garras

Detectar materiais reforçados por fibra de carbono nas agarras

Quando da colocação da fibra de carbono repartida durante o processo de pré-formação, nossos sensores ultrassônicos verificam se a agarra apanhou corretamente a manta. Desta forma, você se certifica que o material dos componentes CFK sejam corretamente moldados. Pois a poeira e a sujeira que podem prejudicar os sensores optoeletrônicos não influenciam o ultrassom. Uma possível carga eletrostática também é facilmente suprimida pelos robustos multifuncionais - ao contrário dos sensores capacitivos.

As características específicas

  • Ampla faixa de detecção (25 mm até 6 m), mesmo para grandes distâncias de objeto
  • Precisão excepcional graças à alta resolução e às pequenas zonas cegas
  • Processo de medição preciso e consistente, não sensível às influências do ambiente, tais como sujeira ou poeira invólucro,
  • Independentemente da cor e da superfície

Downloads

  • Industry brochure automotive