Detectar pos almof para puxar e tuchos
Você controla as almofadas para puxar e os tuchos com os nossos sistemas de medição linear magnetostritivos, de maneira confiável. Integrado ao cilindro hidráulico, um sistema de medição monitora confiavelmente a posição da almofada. E, na estrutura da máquina, um outro sistema mede continuamente a posição do tucho. Forças transversais e tremores não são transmitidos aos sistemas de medição. Assim, você terá, sempre, um resultado preciso de medição. E dará suporte para a alta qualidade das peças na via de prensagem.
As características específicas
- Medir longos trajetos de até 7620 mm com alta precisão e de maneira confiável
- Máxima linearidade e resolução de até 1 µm
- Sem períodos de inatividade graças à tecnologia livre de desgaste
- Simples integração das instalações graças à diversidade de interfaces (Profinet, Ethernet / IP, SSI, analógico)
Downloads
-
Industry brochure automotive