Medir pos com veloc de propagação da luz

Medir a posição com velocidade de propagação da luz

Em modernos centros de usinagem você poderá, com nossos sensores de distância optoeletrônicos, fazer a correta usinagem mecânica de todas as peças de trabalho, as quais são, por exemplo, colocadas automaticamente em posição pelos robôs de posicionamento. Pois os sensores verificam a correta posição de trabalho. Com a velocidade de propagação da luz estes sensores estabelecem se um peça de trabalho se encontra no local de usinagem e respondem com alta precisão por seu exato posicionamento. Graças à óptica vítrea e ao invólucro metálico, eles são resistentes contra os líquidos de arrefecimento.

As características específicas

  • Grande alcance de até 6 m
  • O transmissor e o receptor em um único invólucro, sem necessidade de refletores adicionais
  • Longa vida útil e grandes ciclos de limpeza graças à alta potência de transmissão
  • Supressão de fundo ajustável por sobre toda a zona de trabalho

Downloads

  • Industry brochure automotive