Visualizar flexivelmente fluxos produção

Visualizar flexivelmente os fluxos de produção

Se você quiser visualizar de maneira bastante flexível o fluxo de produção diretamente na linha de produção, você obterá uma luz sinalizadora de LED com um escopo de serviços praticamente ilimitado: Nossas luzes sinalizadoras SmartLight. Estas representam regimes e tendências, de modo que você poderá analisar progressivamente diferentes estágios. Neste caso, a SmartLight pode ser ajustada sem conversão mecânica - durante a operação. Com tal flexibilidade você otimiza os tempos de ciclo e fica sabendo precocemente se haverá gargalos ou tarefas de manutenção.

As características específicas

  • Máxima flexibilidade: Cores e zonas em quantidade, tamanho e definição de cor podendo ser individualmente parametrizados
  • sem conversão mecânica: Substituição do modo (modo de nível, de segmento e de luzes de operação) quando a operação está ocorrendo
  • Conexão simples e rápida instalação com um cabo de sensor com núcleo triplo
  • Aplicação versátil: Disponível em três tamanhos, também com função acústica de comunicação

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances