Controle do fluxo de material (Gates)

Controle do fluxo de material (Gates)

Armazéns ou áreas de armazenamento com alto rendimento estão associados a um grande número de lançamentos de material. O objetivo é saber sempre exatamente quais itens estão saindo do depósito e quais artigos estão entrando. O ideal é que isso seja feito de forma automatizada, sem a necessidade de um funcionário com um scanner manual.
Aqui a nossa porta RFID estacionária é a solução ideal. Detecta objetos a partir de uma distância de até 6 metros, de forma totalmente automática e a granel. Isto poupa tempo e minimiza as taxas de erro. Para orientação adicional do usuário, você também pode integrar diretamente nossas torres de iluminação SmartLight. Esta visualização significa que você tem sempre uma visão clara do que está acontecendo.

Características

  • Registo automático, otimizado no tempo correto da movimentação de itens
  • Minimiza erros - sem erros de entrada ou itens esquecidos
  • Conhecimento altamente preciso dos níveis de estoque através da sincronização do inventário digital e real

Downloads

  • Industry brochure intralogistics