Monitore a inclinação da torre de turbinas eólicas

Medição de inclinação da torre

Qualquer inclinação significativa da torre de uma usina de energia eólica pode encurtar a vida útil geral do equipamento. Isso é particularmente problemático durante fortes rajadas de vento, tempestades ou na fase de inicialização da planta. Os sensores de inclinação da Balluff medem de forma confiável o ângulo de inclinação absoluto, evitando que os valores limites sejam ultrapassados e reduzindo a carga no sistema.

As características

  • Fácil de instalar
  • Faixa de temperatura de –40 a +85 ° C
  • Corpo de metal resistente

Downloads

  • Industry brochure energy production