Nossas principais vantagens
Alta precisão e especialização em comunicações
Na Balluff, você obtém conceitos inovadores para a implementação ideal de suas necessidades individuais de produção de energia. Para isso, oferecemos uma ampla e versátil gama de soluções. Além disso, testamos os componentes individuais (técnica HALT) durante o desenvolvimento, para que você se beneficie de sua robustez e durabilidade especialmente impressionantes: no vento ou nas ondas, sob forte luz do sol ou em áreas com risco de explosão.
Nossas soluções usam conectividade altamente confiável e tecnologia de rede madura que atende aos altos requisitos da indústria de energia sem concessões. Isso contribui para proteger seus sistemas e tecnologia de controle contra falhas. E com IO-Link você se beneficia da experiência em comunicações que também pode usar para demandas futuras. Porque com IO-Link você cria uma infraestrutura para gerenciar de forma confiável o crescente volume de dados. A partir dos dados você pode obter informações adicionais e utilizá-las em um processo rápido e flexível, tornando-o pronto e capaz de responder no futuro.