Válvulas de controle
As válvulas de controle de ação rápida estão sujeitas aos mais altos requisitos que geralmente só podem ser atendidos por um sistema redundante. Nosso sensor de posição linear magnetostritivo BTL 7 incorpora até três seções de medição independentes e três sistemas eletrônicos independentes em uma haste. O sistema de medição de posição robusto, sem contato e absoluto é livremente configurável. E: graças às suas dimensões compactas, pode substituir facilmente os sistemas de medição de posição não redundantes já instalados.
Pontos de início e fim podem ser configurados confortavelmente usando um computador. E os conjuntos de parâmetros são fáceis de aplicar, tornando o setup rápido e descomplicado.
As características
- 2 ou 3 sistemas completamente separados em um único produto para máxima disponibilidade
- Com um range de medição de até 7620 mm, também é adequado para válvulas maiores
- Compacto, economiza espaço
- Rápido startup
- Sem contato, livre de desgaste
- Monitoramento de todos os canais via LEDs
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure energy production