14.02.2022
Cabeça de leitura/gravação UHF com unidade de processamento IO-Link integrada
Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
Tecnologia de sensores poderosa e inteligente e soluções multifuncionais formam a base para aumentar a eficiência e eficácia de suas máquinas e instalações.
Graças aos seus recursos inteligentes, nossos componentes também fornecem dados de diagnóstico valiosos e uniformes, além de dados de processo e condição. Eles permitem novas possibilidades para você – desde o monitoramento da condição da máquina e de plantas inteiras (monitoramento de condições) até manutenção preditiva/preventiva e modelos de negócios completamente novos.
O Smart Automation and Monitoring System (SAMS) representa a filosofia de automação abrangente da Balluff. Graças ao seu conceito padronizado de operação e configuração, longos tempos de comissionamento, altos custos de treinamento e solução de problemas demorados em caso de falha inesperada do dispositivo são agora coisa do passado.
Parte do SAMS são as nossas novas cabeças de leitura/escrita UHF com unidade de avaliação IO-Link integrada (860...960 MHz), que são usadas especialmente para identificação no reconhecimento de peças e formatos.
Estas cabeças de leitura/gravação são otimizadas para curta distância e detectam objetos de forma confiável em distâncias de leitura de até 50 cm. Eles impressionam com sua interface IO-Link, que permite uma integração suave conectando-se aos componentes mestre de rede no SAMS. Com seu design compacto e cilíndrico M30 também pode ser facilmente instalado em espaços confinados. Além da identificação confiável, as cabeças de leitura/escrita oferecem várias funções de monitoramento de condição – como monitoramento de temperatura e qualidade do sinal – bem como outras multifunções.
Além de uma identificação confiável, as cabeças de leitura/escrita oferecem inúmeras funções de monitoramento de condições - como monitoramento de temperatura e qualidade de sinal - assim como outras multifunções.
Características especiais
- Garantia Washdown Plus: É garantida uma classe de proteção superior a IP69K e 1000 ciclos de limpeza.
- Material higiênico (aço inoxidável 1.4404/PBT)
- Resistente a H2O2
- Interface IO-Link com recursos inteligentes avançados