25.10.2017
Medição pos c/ interface Profibus integ
Sistemas de medição linear magnetostritivos para utilização em setores com risco de explosão
Válvulas de bloqueio e comando são utilizadas para produção de óleo e gás em refinarias e instalações petroquímicas. O ajuste da válvula é regulado com os sistemas de medição de posição. Mesmo trabalhando em ambientes desfavoráveis, ele é confiável. Se a proteção contra explosão for prioridade para você, nosso sistema de medição de posição certificado é convincente BTL7-T500. Com vários certificados internacionais, tais como ATEX e IECex, ele oferece um amplo espectro de aplicação, alta confiabilidade e uma operação segura. Adapta-se a sistemas de medição livres de desgaste e também à medição contínua de nível de enchimento – por exemplo, em tanques de refinarias. Sua interface Profibus é especialmente interessante. Assim, você pode instalar o sistema de medição de posição de forma simples e diagnosticar possíveis falhas rapidamente. Isso diminui o tempo de colocação em funcionamento das instalações e visitas de manutenção, assim, você pode reduzir custos e tempo com o BTL7-T500.
As particularidades
- utilização em áreas com risco de explosão da zona 0 e zona 1
- posicionamento preciso com resolução de 1-μm
- medição simultânea de velocidade e posição em um sistema
- economia de tempo na colocação em funcionamento, ajuste flexivel e diagnóstico rápido por meio da interface Profibus
- sem contato e livre de desgaste, não sensível a contaminação
Tópicos relacionados
Downloads
-
Position measurement with integrated Profibus interface