BCC0CU9

Conectores de flange

Código de digitação:

BCC A354-0000-20-RN059-006

A carregar...
Conexão
7/8"-Conector, reto, 4-polos
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
16 AWG
Comprimento do fio L
0.60 m
Tensão de serviço UB
600 VDC / 600 VAC
Corrente nominal (40°C)
10.0 A
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03