Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0L12

BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-500

Cabos Ethernet/Profinet

Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
Profinet
Cabo
PUR blindado verde, 50 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
Profinet
Cabo
PUR blindado verde, 50 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...60 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC
Corrente nominal (40°C)
1.5 A
Classe de proteção
IP67/IP20
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar