BCC0LU6
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC A313-0000-10-173-VX83W4-020
em descontinuação
- Conexão
- 7/8"-Tomada, reto, 3-polos
- Cabo
- PVC cinza, 2 m
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 14 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- 5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 600 VDC / 600 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 18.0 A
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
- WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11