Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado azul turquesa, 5 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A
Características do produto
0.6 m, PUR, RJ45, Macho
1 m, PUR, RJ45, Macho
2 m, PUR, RJ45, Macho
5 m, PUR, RJ45, Macho
10 m, PUR, RJ45, Macho
15 m, PUR, RJ45, Macho
20 m, PUR, RJ45, Macho
25 m, PUR, RJ45, Macho
30 m, PUR, RJ45, Macho
35 m, PUR, RJ45, Macho
40 m, PUR, RJ45, Macho
45 m, PUR, RJ45, Macho
50 m, PUR, RJ45, Macho
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
| BCC E818-E818-90-377-PS68N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-075 | |
|
1.146,78 BRL
Preço de tabela
|
1.146,78 BRL
Preço de tabela
|
1.420,28 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | PUR blindado azul turquesa, 5 m | PUR blindado verde, 5 m | PUR blindado verde, 7.5 m |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 6A | - | - |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Classe de proteção | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD