BES05UU
Sensores indutivos para áreas explosivas
Código de digitação:
BES M30EH2-GNX10B-BT02-X03
Disponível mediante consulta
- Dimensões
- Ø 30 x 67 mm
- Formato construtivo
- M30x1,5
- Instalação
- faceado
- Alcance
- 10 mm
- Interface
- NAMUR
- Frequência de comutação
- 380 Hz
- Material do invólucro
- AISI 316Ti
- Superfície ativa, material
- PVDF/PTFE
- Conexão
- Cabo, FEP
- Tensão de serviço UB
- 7...9.6 VDC
- Temperatura ambiente
- -60...60 °C, ver certificado
- Categoria Ex
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
- cCSAus
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Certificados MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01