- Série
- 75K
- Dimensões
- 10.4 x 35.4 x 79.3 mm
- Interface
-
Analógica, tensão 0…10 V
NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Princípio de funcionamento
- Dispositivo de fibra ótica
- Função de entrada
-
Programar Sn
Bloqueio de tecla liga/desliga - Possibilidade de ajuste
-
Duração do impulso individual
Modo normal/preciso/rápido/amplo
Sentido de leitura LCD
Função de tempo
Configuração de fábrica (Reset)
Distância de comutação (Sn), 2 valores
Display liga/desliga
Sensibilidade (Sn)
Comutação claro/escuro
Bloqueio de tecla liga/desliga
Tempo de desaceleração - Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Conexão
- Cabo, 2.00 m, PVC
- Material do invólucro
- ABS
- Frequência de comutação
- 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05