- Versão
- Ø 6, ótica de 90°
- Utilização
- Para dispositivos baseados em fibra BFB
- Aparelho básico de referência
- BFB M18M-011-P-S4
- Material do tipo de fibra
- Vidro
- Comprimento do cabo L
- 3 m
- Material da capa
- Aço inoxidável
- Alcance
- 200 mm
- Temperatura ambiente
- -20...250 °C
- Superfície ativa, fibras
- Feixe Ø 2,1 mm
- Superfície ativa, disposição da fibras
- Feixe homogêneo
- Classe de proteção
- IP50
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06