BIS00JJ
Acoplador de Dados LF (70/455 kHz)
Código de digitação:
BIS C-380-06/06-01
- Formato construtivo 1
- M16x1
- Formato construtivo 2
- M16x1
- Forma da antena
- redondo
- Comprimento do cabo L
- 1.00 m
- Temperatura de armazenamento
- -20...85 °C
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Material do invólucro
- Latão, Porcas, latão niquelado, niquelado
- Classe de proteção
- IP67
- Instalação
-
isento de metal (zona livre)
em metal
faceado em metal - Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01