Produtos
Produtos
Contato & Suporte
Carrinho

Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Produtos

Sítios Web

Documentos

BIS01CH

Tags de UHF (860...960 MHz)

Código de digitação:

BIS U-105-A0/C0M-HT

A carregar...

Descrição do produto

As mídias de dados ou Tags marcam o objeto a ser identificado e os equipam com informações adicionais, as quais podem ser lidas, descritas e armazenadas com uma senha. Elas memorizam dados de produto, processo e qualidade, fornecendo, dessa maneira, informações confiáveis sobre o ciclo de vida do produto.
As nossas modernas mídias UHF de dados atendem aos elevados requisitos industriais: Elas são resistentes a altas temperaturas, umidade, substâncias químicas e permitem o registro confiável mesmo em ambientes metálicos.
Ao contrário dos códigos de barras, as Tags RFID também podem ser lidas sem contato ótico visual e, portanto, não são sensíveis em relação à sujeira. A energia necessária para a mídia de dados passiva é acoplada indutivamente através da cabeça de leitura/escrita ou tomada da onda eletromagnética irradiada pela antena.

Grupo de produtos
UHF (860…960 MHz)
Frequência de trabalho
866…868 MHz
Dimensões
7.8 x 3.1 x 13.1 mm
Tipo de memória
EEPROM
Dados do usuário, leitura/gravação
512 Bit
Memória EPC, leitura/gravação
96 Bit
Memória TID, somente leitura
96 Bit
Forma da antena
Dipol
Instalação
on metal
Temperatura de armazenamento temporário
-20...235 °C 1x700 h
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Material do invólucro
Cerâmica
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE, WEEE, EAC
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Documentação do produto
  • Anexo

    SAFETY INSTRUCTIONS (Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Japonês, Português, Espanhol, Húngaro, Polonês, Chinês)
  • Declaração de conformidade

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Todos os idiomas)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN RFID (Alemão)
    BASICS RFID (Inglês)
Não há acessórios recomendados disponíveis.
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
[email protected] 6.0
27-28-04-90
[email protected] 8.1
27-28-04-02