BMF00K1

BMF 203T

Código de digitação:

BMF 203K-H-NO-C-A2-S75-00,3

A carregar...
Forma da ranhura
C-slot
Dimensões
20 x 2.9 x 3.6 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Conector, 4-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
Aplicação
Cilindro pneumático com ranhura em C. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
Fixação
Pode ser utilizado por cima na ranhura em C
Função Teach
2 pontos de comutação
Material do invólucro
PA 12
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Cabos de conexão

Cantoneiras de fixação para sensores de campo magnético

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04