Sítios Web
Documentos

BNS00E8

Chaves mecânicas de múltiplas posições

Código de digitação:

BNS 819-D03-E12-100-10-FD

A carregar...
Dimensões
120 x 80 x 85 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
3x Teto - E
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-3. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1-3. Ponto de comutação: 6 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-3. Ponto de comutação: 250 Vca
Instalação
Horizontal
Sentido de aproximação
longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1-3. Ponto de comutação: 30 m/min
Distância do ponto de comutação
12 mm
Tipo de ligação
1-3. Ponto de comutação: União roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção IEC 60529
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

Documentação do produto
  • Certificados

    CCC CQC21107296687 H21H31 (Inglês)
  • Declaração de conformidade

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Todos os idiomas)
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Todos os idiomas)
  • Manual de instruções

    BNS 100/62/61 819 (Alemão, Inglês)
Desenho técnico
  • Visualização do produto

    PDF Download
Não há acessórios recomendados disponíveis.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
[email protected] 4.1
27-27-06-06
[email protected] 5.1.3
27-27-06-05
[email protected] 6.0
27-27-06-02
[email protected] 8.1
27-27-06-02
[email protected] 9.0
27-27-06-02
[email protected] 9.1
27-27-06-02