BNS01TN
Chaves mecânicas de múltiplas posições
Código de digitação:
BNS 819-B03-E08-46-11
A carregar...
Que atribuição queres manter?
- Dimensões
- 72 x 59 x 47 mm
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Quantidade de pontos de comutação
- 3x Teto - E
- Versão
- Contato de ruptura brusca
- Princípio ativo
- 1-3. Ponto de comutação: mecânico
- Corrente contínua
- 1-3. Ponto de comutação: 5 A
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue
- 1-3. Ponto de comutação: 250 Vca
- Instalação
- Horizontal
- Sentido de aproximação
- longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
- Velocidade de início de marcha
- 1-3. Ponto de comutação: 10 m/min
- Distância do ponto de comutação
- 8 mm
- Tipo de ligação
- 1-3. Ponto de comutação: União roscada
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Classe de proteção IEC 60529
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentação técnica
Documentação do produto
-
Certificados
-
Declaração de conformidade
-
Manual de instruções
Desenho técnico
-
Visualização do produto
Não há acessórios recomendados disponíveis.
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- [email protected] 4.1
- 27-27-06-06
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-06-05
- [email protected] 6.0
- 27-27-06-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-06-02
- [email protected] 9.0
- 27-27-06-02
- [email protected] 9.1
- 27-27-06-02