BNS057E

Descontinuado

Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva

Código de digitação:

BNS 813-100-D-69-FC-S80

Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.

Pedido de contacto

em descontinuação

Acessórios recomendados
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
1x Teto
Versão
com separação forçada
Princípio ativo
1. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1. Ponto de comutação: 4 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1. Ponto de comutação: 24 V DC
Sentido de aproximação
longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1. Ponto de comutação: 20 m/min
Tipo de ligação
1. Ponto de comutação: Conector de encaixe
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01