Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Amplificador para fibra ótica
Série
72K
Dimensões
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Dispositivo de fibra ótica
Função de entrada
mesma função como a tecla SET
Bloqueio de tecla liga/desliga
Bloqueio de tecla liga/desliga
Alternativa recomendada
BFB0008
Amplificador para fibra ótica
BFB 75K-003-P-02
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-PU-RA20-02 | BFB 75K-003-P-02 | |
|
3.807,81 BRL
Preço de tabela
|
3.663,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensões | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Interface | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
Analógica, tensão 0…10 V PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Princípio de funcionamento | Dispositivo de fibra ótica | Dispositivo de fibra ótica |
| Função de entrada |
mesma função como a tecla SET Bloqueio de tecla liga/desliga |
Programar Sn Bloqueio de tecla liga/desliga |
| Possibilidade de ajuste |
Distância de comutação (Sn), 2 valores Display liga/desliga Frequência de comutação 5000/1000 Hz Sentido de leitura LCD Função de tempo Configuração de fábrica (Reset) Tempo de desaceleração Comutação claro/escuro Modo de programação normal/preciso Sensibilidade (Sn) |
Distância de comutação (Sn), 2 valores Duração do impulso individual Modo normal/preciso/rápido/amplo Sentido de leitura LCD Função de tempo Configuração de fábrica (Reset) Display liga/desliga Tempo de desaceleração Bloqueio de tecla liga/desliga Comutação claro/escuro Sensibilidade (Sn) |
| Tensão de serviço UB | 12...24 VDC | - |
| Tipo de luz | LED Luz vermelha | LED Luz vermelha |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2,00 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS | ABS |
| Frequência de comutação | 5000 Hz /1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD