Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor ótico de barreira
Série
11K
Dimensões
15 x 44.8 x 29.3 mm
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
Característica do raio
divergente
Alternativa recomendada
BOS028T
Sensor ótico de barreira
BOS R81K-X-IS10-02
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BOS 11K-X-IS11-02 | BOS R81K-X-IS10-02 | |
|
1.045,17 BRL
Preço de tabela
|
795,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 11K | R81K |
|---|---|---|
| Dimensões | 15 x 44.8 x 29.3 mm | - |
| Princípio de funcionamento | Sensor ótico | Sensor ótico |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) | Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor) |
| Característica do raio | divergente | - |
| Tipo de luz | Infravermelho | Infravermelho |
| Tamanho do ponto de luz | Ø 12 mm Saída de luz | - |
| Alcance | 0...20 m | 0.3...20 m |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PVC | Cabo, 2 m, PVC |
| Material do invólucro | ABS |
ABS PMMA |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Marca | Global | - |
| Escopo de fornecimento | - | Cantoneira de suporte |
Só é suportada a transferência de modelos CAD