- Série
- A
- Dimensões
- 18 x 170 x 140 mm
- Janela ativa (PL × AL)
- 120 × 80 mm
- Interface
-
PNP dinâmico Contato normalmente aberto (NA)
NPN dinâmico Contato normalmente aberto (NA) - Princípio de funcionamento
- Barreira ótica com moldura
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- Infravermelho
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado, preto
- Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11