BVS004Y
Câmera 3D inteligente
Código de digitação:
BVS 3D-RV0-0012VC-211100-001
Pedido de contacto
- Códigos 2D
-
QR Code
AprilTag - Aplicação
-
Bin Picking
Detecção de objetos
Gripping point calculation - Resolução da imagem
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Tipo de sensor, Vision
- CMOS 1/3" color global shutter
- Distância focal
- 4 mm
- Material do invólucro
- Alumínio, Pintado
- Dimensões
- 230 x 75 x 84 mm
- Interface
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- Conexão 1
- M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Tomada, 8-polos, A-codificado
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...50 °C
- Classe de proteção
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820