Ilustração similar
FHW02A9
HAR-USB-100-3
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
USB 2.0 Mini-B, lock screws-Macho, reto, 5-polos
Conexão 2
USB 2.0 Standard-A-Macho, reto, 4-polos
Cabo
PVC preto, 3 m
Número de condutores
4
Classe de proteção
IP20
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
| HAR-USB-100-3 | HAR-USB-100-5 | A74-1602-5 | |
|
799,40 BRL
Preço de tabela
|
1.008,00 BRL
Preço de tabela
|
1.008,00 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | USB 2.0 Mini-B, lock screws-Macho, reto, 5-polos | USB 2.0 Mini-B, lock screws-Macho, reto, 5-polos | USB 2.0 Mini-B, lock screws-Macho, angular, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | USB 2.0 Standard-A-Macho, reto, 4-polos | USB 2.0 Standard-A-Macho, reto, 4-polos | USB 2.0 Standard-A-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | PVC preto, 3 m | PVC preto, 5 m | PVC preto, 5 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Classe de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD