- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores óticos
- Sensor indutivo de distância - analógico
- Sensor indutivo de posicionamento
- Sensores indutivos fator 1
- Sensores indutivos imunes a campo magnético
- Sensores indutivos para alta pressão
- Sensores indutivos para altas temperaturas
- Sensores indutivos para área de solda
- Sensores indutivos para áreas higiênicas
- Sensores indutivos tipo NAMUR
- Sensores indutivos tipo Steelface
- Sensores indutivos tipo anel
- Sensores indutivos tipo standard
- Sistema indutivo de medição rápida de posição
Sensores indutivos para áreas explosivas
Sensores indutivos

Disponível em:
44 Versões
Para todas as Zonas Ex, você obtém sensores indutivos conosco. A área de aplicação desses interruptores sem desgaste abrange desde as regiões das zonas 2/22, onde uma atmosfera explosiva ocorre raramente (categoria 3G/3D), até regiões das zonas 0/20, onde há máximo risco de explosão.
Com diversas variantes de sensores, oferecemos uma ampla gama de aplicações para atender todo tipo de exigência. O extenso portfólio inclui, por exemplo, sensores para alta pressão de até 500 bar ou sensores com faixa de temperatura ampliada – tudo isso em diferentes formas e modelos. Os acessórios adequados, como amplificadores para disjuntor NAMUR ou cabos de ligação, você também pode adquirir aqui conosco.
As particularidades
- das zonas: 0, 1, 2, 20, 21 e 22
- resistente a alta pressão até 500 bar
- para aplicação em diferentes faixas de temperatura
- com amplificadores para disjuntor NAMUR adequados
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato
- resistentes aos meios
- imunes à sujeira
44 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Interface | Alcance | Frequência de comutação | Material do invólucro | Conexão | Certificação/conformidade | Instalação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
728.45 BRL | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Latão, revestido sem níquel | Cabo, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | faceado | |
![]() BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
708.54 BRL | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Latão, revestido sem níquel | Cabo, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | faceado | |
![]() BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
661.92 BRL | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | faceado | |
![]() BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
745.08 BRL | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | faceado | |
![]() BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
921.39 BRL | Ø 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | faceado |