- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores indutivos tipo standard
- Sensores indutivos de 2 fios
- Sensores indutivos para alta pressão
- Sensores indutivos para áreas higiênicas
- Sensores indutivos fator 1
- Sensores indutivos imunes a campo magnético
- Sensores indutivos para área de solda
- Sensores indutivos para altas temperaturas
- Sensores indutivos para áreas explosivas
- Sensores indutivos tipo NAMUR
- Sensores indutivos tipo anel
- Sensor indutivo de distância - analógico
- Sensor indutivo de posicionamento
Sensores indutivos tipo Steelface
Sensores indutivos

Disponível em:
50 Versões
Os sensores indutivos tipo Steelface BES da Balluff extremamente resistentes foram especificamente desenvolvidos para aplicações em ambientes particularmente severos. O invólucro e a parte frontal são fabricados em aço inoxidável. A superfície ativa robusta é resistente contra impactos, cargas mecânicas e meios abrasivos. Para utilização em aplicações de solda estão disponíveis variantes adicionais com revestimento em PTFE ou cerâmico resistentes a respingos de solda. A extrema resistência dos nossos sensores permite reduzir os custos de manutenção – e aumentar a disponibilidade da sua instalação.
Características específicas
- extremamente robustos
- alta distância de comutação
- sensores indutivos fator 1 e sensores seletivos (ferroso/não ferroso)
- resistentes em relação à meios abrasivos e produtos de limpeza
- vários formatos construtivos e tamanhos
50 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Interface | Alcance | Frequência de comutação | Material do invólucro | Conexão | Certificação/conformidade | Instalação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05Y4BES M08EG-PSC20B-S49G-S |
1426.94 BRL | Ø 8 x 50 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 100 Hz | Aço inoxidável (1.4404) | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | faceado | |
![]() BES02Z2BES M12EG1-PSC20N-S04G-S |
1843.74 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 15 Hz | Aço inoxidável | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | faceado | |
![]() BES02NCBES M12EI-PSC40B-S04G-S01 |
1274.99 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 500 Hz | Aço inoxidável, revestido, PTFE | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES056ABES M12EI-PSC40B-S04G-S03 |
1274.99 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 500 Hz | Aço inoxidável, revestido, PTFE | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES02Y0BES M18EF1-NSC20F-S04G-S |
1467.47 BRL | Ø 18 x 63.5 mm | NPN Contato normalmente aberto (NA) | 20 mm | 200 Hz | Aço inoxidável (1.4305) | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | não faceado | |
![]() BES05K8BES M18EG1-PSC80S-S04G-S |
1458.78 BRL | Ø 18 x 56 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 8 mm | 110 Hz | Aço inoxidável | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES02WCBES M12EF1-NSC10F-S04G-S |
1699.02 BRL | Ø 12 x 60 mm | NPN Contato normalmente aberto (NA) | 10 mm | 350 Hz | Aço inoxidável | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | não faceado | |
![]() BES02WHBES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 |
1217.10 BRL | Ø 12 x 60 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 6 mm | 400 Hz | Aço inoxidável | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | quase faceado | |
![]() BES04Z5BES M12EI-PSC40A-S04G-S |
1217.10 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 80 Hz | Aço inoxidável | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES02NABES M12EI-PSC40B-S04G-S |
1274.99 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 500 Hz | Aço inoxidável | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.