- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores indutivos tipo standard
- Sensores indutivos de 2 fios
- Sensores indutivos para alta pressão
- Sensores indutivos para áreas higiênicas
- Sensores indutivos fator 1
- Sensores indutivos tipo Steelface
- Sensores indutivos imunes a campo magnético
- Sensores indutivos para área de solda
- Sensores indutivos para áreas explosivas
- Sensores indutivos tipo NAMUR
- Sensores indutivos tipo anel
- Sensor indutivo de distância - analógico
- Sensor indutivo de posicionamento
Sensores indutivos para altas temperaturas
Sensores indutivos

Disponível em:
38 Versões
Nossos sensores indutivos para altas temperaturas BES operam em áreas com temperaturas de até 230 °C. De acordo com a versão, além do corpo, a construção dos cabos também é revestida para altas temperaturas. A eletrônica é totalmente integrada ou pode ser facilmente conectada aos acessórios adequados.
Devido às diversas formas construtivas, você pode facilmente integrar nossos sensores indutivos para altas temperaturas em situações variadas e também solucionar limitações espaciais de maneira otimizada. Além disso, algumas versões também estão disponíveis como sensores de alta pressão, o que amplia consideravelmente o espectro de aplicações.
Características específicas
- disponibilidade de faixa de temperatura até 230°C
- disponível classe de proteção elevada até IP68
- corpo de aço inoxidável
- vários formatos construtivos e tamanhos
38 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Temperatura ambiente | Interface | Alcance | Frequência de comutação | Material do invólucro | Conexão | Certificação/conformidade | Instalação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05RNBES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T |
1940.70 BRL | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Aço inoxidável (1.4104) | Cabo com conector, M8x1, 1 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES05RRBES M05ED-PSD08B-ES05-T |
2165.01 BRL | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Aço inoxidável (1.4104) | Cabo, 5 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES05RTBES M05ED-PSD08B-ES10-T |
2499.32 BRL | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Aço inoxidável (1.4104) | Cabo, 10 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES05RKBES M05ED-NSD08B-ES02-T |
1971.09 BRL | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Contato normalmente aberto (NA) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Aço inoxidável (1.4104) | Cabo, 2 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES05RCBES M05EG-NSD08B-ES01-GS49-T |
1940.70 BRL | Ø 5 x 42 mm | 0...135 °C | NPN Contato normalmente aberto (NA) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Aço inoxidável (1.4104) | Cabo com conector, M8x1, 1 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES05REBES M05EG-NSD08B-ES05-T |
2165.01 BRL | Ø 5 x 42 mm | 0...135 °C | NPN Contato normalmente aberto (NA) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Aço inoxidável (1.4104) | Cabo, 5 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES05RJBES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T |
1940.70 BRL | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Contato normalmente aberto (NA) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Aço inoxidável (1.4104) | Cabo com conector, M8x1, 1 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES05RLBES M05ED-NSD08B-ES05-T |
2165.01 BRL | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Contato normalmente aberto (NA) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Aço inoxidável (1.4104) | Cabo, 5 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES05RMBES M05ED-NSD08B-ES10-T |
2499.32 BRL | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN Contato normalmente aberto (NA) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Aço inoxidável (1.4104) | Cabo, 10 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES05RPBES M05ED-PSD08B-ES02-T |
1971.09 BRL | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 0.8 mm | 1.5 kHz | Aço inoxidável (1.4104) | Cabo, 2 m, Silicone | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.