- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores óticos
- Sensor indutivo de distância - analógico
- Sensor indutivo de posicionamento
- Sensores indutivos fator 1
- Sensores indutivos imunes a campo magnético
- Sensores indutivos para alta pressão
- Sensores indutivos para altas temperaturas
- Sensores indutivos para área de solda
- Sensores indutivos para áreas explosivas
- Sensores indutivos tipo NAMUR
- Sensores indutivos tipo Steelface
- Sensores indutivos tipo anel
- Sensores indutivos tipo standard
- Sistema indutivo de medição rápida de posição
Sensores indutivos para áreas higiênicas
Sensores indutivos

Disponível em:
9 Versões
Os nossos sensores indutivos para áreas higiênicas BES são extremamente resistentes contra meios abrasivos e agressivos: a sua identificação é resistente contra abrasão e produtos químicos. Os indicadores luminosos são protegidos contra destruição e a construção do invólucro foi otimizada para uma limpeza segura e para que não ocorra a contaminação do seu produto. Para a aplicação em ambientes extremamente agressivos, estão disponíveis variantes completamente em PTFE.
Características específicas
- aço inoxidável especial, como por exemplo, 1.4404, 1.4571
- alta resistência contra produtos químicos
- classe de proteção elevada, IP67 até IP69K
- está disponível faixa de temperatura mais elevada
- certificações Ecolab, FDA
- limpeza segura (CIP)
- vários formatos construtivos e tamanhos
Disponibilidade
9 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Interface | Alcance | Frequência de comutação | Material do invólucro | Conexão | Certificação/conformidade | Instalação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES0433BES M12EE-PSC40B-S04G-L01 |
1022.97 BRL | Ø 12 x 45 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 2000 Hz | Aço inoxidável (1.4404) | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | CE, UKCA, cULus, WEEE | faceado | |
![]() BES0432BES M12EE-POC40B-S04G-L01 |
1022.97 BRL | Ø 12 x 45 mm | PNP Contato normalmente fechado (NF) | 4 mm | 2000 Hz | Aço inoxidável (1.4404) | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | faceado | |
![]() BES0437BES M18EI-PSC80B-S04G-L01 |
Ø 18 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 8 mm | 700 Hz | Aço inoxidável (1.4404) | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | faceado | ||
![]() BES0438BES M18EI-POC80B-S04G-L01 |
1224.14 BRL | Ø 18 x 65 mm | PNP Contato normalmente fechado (NF) | 8 mm | 700 Hz | Aço inoxidável (1.4404) | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | faceado | |
![]() BES0443BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 |
966.44 BRL | Ø 12 x 54.5 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 400 Hz | Aço inoxidável (1.4571) | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | não faceado | |
![]() BES0444BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 |
966.44 BRL | Ø 12 x 50 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 800 Hz | Aço inoxidável (1.4571) | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | faceado | |
![]() BES0441BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 |
1160.88 BRL | Ø 18 x 45 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 5 mm | 500 Hz | Aço inoxidável (1.4571) | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | faceado | |
![]() BES0434BES M12EI-POC40B-S04G-L01 |
1022.97 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente fechado (NF) | 4 mm | 1000 Hz | Aço inoxidável (1.4404) | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | faceado | |
![]() BAW005Y |