- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores indutivos tipo standard
- Sensores indutivos de 2 fios
- Sensores indutivos para alta pressão
- Sensores indutivos para áreas higiênicas
- Sensores indutivos fator 1
- Sensores indutivos tipo Steelface
- Sensores indutivos imunes a campo magnético
- Sensores indutivos para altas temperaturas
- Sensores indutivos para áreas explosivas
- Sensores indutivos tipo NAMUR
- Sensores indutivos tipo anel
- Sensor indutivo de distância - analógico
- Sensor indutivo de posicionamento
Sensores indutivos para área de solda
Sensores indutivos

Disponível em:
68 Versões
Aumente a disponibilidade das suas instalações e, simultaneamente, reduza os custos de manutenção e estoque. Os sensores indutivos para área de solda da Balluff detectam objetos metálicos, como por exemplo de aço, alumínio ou latão, com distância de comutação idêntica. Em função de seu revestimento cerâmico, eles se caracterizam pela sua resistência contra respingos de metal, escorias e resíduos de queima, bem como contra campos magnéticos gerados por correntes elétricas de solda de até 25 kA. Meios abrasivos e produtos de limpeza também não conseguem danificá-los. Perfeitos para utilização em equipamentos de solda e equipamentos de cura por indução, bem como em ambientes industrias severos similares.
Características específicas
- detecção de objetos metálicos sem fator de redução
- extremamente robustos, imunes a campos magnéticos e resistentes a respingos de solda
- resistentes em relação à meios abrasivos e produtos de limpeza
- disponíveis em diversos formatos construtivos e vários tamanhos
68 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Interface | Alcance | Frequência de comutação | Material do invólucro | Conexão | Certificação/conformidade | Instalação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05Y2BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 |
1082.51 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 3 mm | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA | Latão, revestido, PTFE | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | faceado | |
![]() BES060CBES M18MI-PSC12E-S04G-W30 |
1202.63 BRL | Ø 18 x 76 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 12 mm | 2000 Hz | Latão, revestido, PTFE | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | não faceado | |
![]() BES05ZZBES M08MH-PSC30E-S49G |
644.01 BRL | Ø 8 x 60 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 3 mm | 900 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | não faceado | |
![]() BES05ZYBES M08MI-PSC15A-S49G |
644.01 BRL | Ø 8 x 60 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 1.5 mm | 900 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE, UKCA | faceado | |
![]() BES05WNBES M18MG-PSC80E-S04G |
713.48 BRL | Ø 18 x 66 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 8 mm | 800 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | não faceado | |
![]() BES05WMBES M18MI-PSC50A-S04G |
713.48 BRL | Ø 18 x 66 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 5 mm | 800 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | faceado | |
![]() BES05U4BES M12MI-PSC20A-S04G |
552.83 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 800 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | faceado | |
![]() BES05WCBES M12MI-PSC40E-S04G |
552.83 BRL | Ø 12 x 65 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 4 mm | 800 Hz | Latão, revestido sem níquel | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | não faceado | |
![]() BES05Y1BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 |
1202.63 BRL | Ø 18 x 66 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 5 mm | 1000 Hz | Latão, revestido, PTFE | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | faceado | |
![]() BES02J6BES 516-325-S4-W |
1379.18 BRL | Ø 12 x 61 mm | PNP Contato normalmente aberto (NA) | 2 mm | 1000 Hz | Latão, revestido, PTFE | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cULus, EAC, CE, WEEE | faceado |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.