- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensores indutivos tipo standard
- Sensores indutivos de 2 fios
- Sensores indutivos para alta pressão
- Sensores indutivos para áreas higiênicas
- Sensores indutivos fator 1
- Sensores indutivos tipo Steelface
- Sensores indutivos imunes a campo magnético
- Sensores indutivos para área de solda
- Sensores indutivos para altas temperaturas
- Sensores indutivos para áreas explosivas
- Sensores indutivos tipo anel
- Sensor indutivo de distância - analógico
- Sensor indutivo de posicionamento
Sensores indutivos tipo NAMUR
Sensores indutivos

Disponível em:
47 Versões
Os sensores indutivos tipo NAMUR e os amplificadores de comutação possibilitam uma detecção de condição simples e sem contato em áreas sensíveis. Os sensores são posicionados dentro e o amplificador de comutação é posicionado fora do espaço de trabalho. Isto ajuda na estabilidade do processo.
Além das versões standard, oferecemos também variantes para alta pressão, por exemplo, para o monitoramento das posições finais em cilindros hidráulicos ou para o monitoramento de posição em válvulas. Estão disponíveis variantes com proteção Ex para instalações com risco de explosão ou espaços de zonas 1 e 2. Além disto, também dispomos de tipos comprovados para aplicações na indústria de semicondutores.
Características específicas
- contribuem para a estabilidade do processo
- também disponíveis para cilindros hidráulicos e áreas com risco de explosão
- é possível o reconhecimento de casos de erro
47 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Interface | Alcance | Frequência de comutação | Material do invólucro | Conexão | Certificação/conformidade | Instalação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05UHBES M12EG2-GNX40F-BT02-X05 |
1696.13 BRL | Ø 12 x 66 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cabo, FEP | cCSAus | não faceado | |
![]() BES05TYBES M12MG2-GNX20B-S04G-X04 |
625.19 BRL | Ø 12 x 65 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | Br-Ni | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cCSAus | faceado | |
![]() BES05UTBES M18EH2-GNX80F-BT02-X03 |
1617.98 BRL | Ø 18 x 75 mm | NAMUR | 8 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cabo, FEP | cCSAus | não faceado | |
![]() BES05UUBES M30EH2-GNX10B-BT02-X03 |
1772.82 BRL | Ø 30 x 67 mm | NAMUR | 10 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cabo, FEP | cCSAus | faceado | |
![]() BES05UWBES M30EH2-GNX15F-BT02-X03 |
1772.82 BRL | Ø 30 x 77 mm | NAMUR | 15 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cabo, FEP | cCSAus | não faceado | |
![]() BES05UFBES M12EG2-GNX20B-BT02-X05 |
1696.13 BRL | Ø 12 x 62 mm | NAMUR | 2 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cabo, FEP | cCSAus | faceado | |
![]() BES05TZBES M12MG2-GNX40F-S04G-X04 |
625.19 BRL | Ø 12 x 70 mm | NAMUR | 4 mm | 380 Hz | Br-Ni | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cCSAus | não faceado | |
![]() BES05URBES M18EH2-GNX50B-BT02-X03 |
1617.98 BRL | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cabo, FEP | cCSAus | faceado | |
![]() BES05UJBES M18EH2-GNX50B-BT02-X05 |
1849.52 BRL | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 380 Hz | AISI 316Ti | Cabo, FEP | cCSAus | faceado | |
![]() BES05U1BES M18MH2-GNX80F-S04G-X04 |
785.84 BRL | Ø 18 x 76 mm | NAMUR | 8 mm | 380 Hz | Br-Ni | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | cCSAus | não faceado |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.