- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensor ótico difuso e barreiras óticas
- Sensor ótico difuso
- Sensor ótico difuso com supressão de fundo
- Sensores óticos retrorreflexivos
- Sensor ótico de barreira
- Sensor ótico de forquilha
- Sensores óticos tipo janela
- BGL - Sensores óticos tipo grade de luz
- BLA - Barreira ótica multifuncional
- Sensores de cor
- Sensores de contraste
- Sensor de luminescência
- Amplificador para fibra ótica
- Fibras óticas
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Sensores óticos de distância
Sensores óticos angulares em L
Sensores óticos

Disponível em:
27 Versões
Os sensores óticos angulares em L BWL da Balluff são um aperfeiçoamento lógico dos sensores óticos de forquilha para aplicações exigentes. O formato construtivo do seu invólucro e a sua geometria de feixes especiais permitem a aproximação e detecção de objetos a partir que quase todas as direções.
Variantes com luz vermelha ou laser garantem uma variedade de cenários de aplicação: no controle de avanço de objetos planos e grandes ou na contagem e detecção de objetos em alimentações complexas, além de diversas outras aplicações em ambientes industriais severos.
A instalação é bastante simples mesmo em relações de espaço desfavoráveis: O transmissão e o receptor estão alinhados de modo fixo um em relação ao outro, o que torna supérfluo o uso de dispositivos de fixação caros. Mas isso não é tudo. O ajuste demorado também é desnecessário.
Características específicas
- ideais para todas as aplicações graças aos diferentes tipos de luz (luz vermelha, infravermelha, laser)
- invólucro metálico robusto
- montagem extremamente flexível graças ao formato angular
- altas resolução ótica e precisão de repetibilidade
- eixos mecânico e ótico idênticos
- elevada segurança de processo, pois o transmissor e o receptor estão alinhados de modo fixo um em relação ao outro
- ajuste demorado desnecessário
- grande seleção de formatos e tamanhos diferentes
27 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Conexão | Interface | Tipo de luz | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BWL0001BWL 110110D-I011-S49 |
3415.40 BRL | 12 x 150 x 159 mm | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Infravermelho | |
![]() BWL0003BWL 110110D-L011-S49 |
3735.23 BRL | 12 x 150 x 159 mm | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Luz vermelha | |
![]() BWL001HBWL 2222C-001-S4 |
2820.60 BRL | 14 x 51 x 90 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Infravermelho | |
![]() BWL000FBWL 4040D-R011-S49 |
2002.92 BRL | 10 x 75 x 84 mm | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Luz vermelha | |
![]() BWL001MBWL 4260A-001-S49 |
3830.75 BRL | 10 x 90 x 106 mm | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Infravermelho | |
![]() BWL0010BWL 6868D-L011-S49 |
2981.24 BRL | 10 x 105 x 114 mm | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Luz vermelha | |
![]() BWL0012BWL 6868D-R011-S49 |
2147.64 BRL | 10 x 105 x 114 mm | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Luz vermelha | |
![]() BWL0017BWL 9090D-L011-S49 |
3494.99 BRL | 12 x 125 x 134 mm | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Luz vermelha | |
![]() BWL0005BWL 110110D-R011-S49 |
2901.63 BRL | 12 x 150 x 159 mm | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | Luz vermelha | |
![]() BWL001FBWL 2222B-001-S4 |
2820.60 BRL | 14 x 45.4 x 99.5 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | PNP Contato normalmente aberto (NA) | Infravermelho |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.