- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sensor ótico difuso e barreiras óticas
- Sensor ótico difuso
- Sensor ótico difuso com supressão de fundo
- Sensores óticos retrorreflexivos
- Sensor ótico de barreira
- Sensor ótico de forquilha
- Sensores óticos angulares em L
- Sensores óticos tipo janela
- BLA - Barreira ótica multifuncional
- Sensores de cor
- Sensores de contraste
- Sensor de luminescência
- Amplificador para fibra ótica
- Fibras óticas
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Sensores óticos de distância
BGL - Sensores óticos tipo grade de luz
Sensores óticos

Disponível em:
5 Versões
As nossas BGL - sensores óticos tipo grade de luz são ideais para a consulta de áreas grandes, para a contagem de peças, para o registro de alturas de empilhamento (por exemplo, de papel) ou para a medição de alturas de paletes. Portanto, eles são superiores aos sensores óticos de barreira unidirecionais clássicas, que geralmente realizam uma consulta somente pontual.
As BGL - sensores óticos tipo grade de luz da Balluff possuem uma saída de comutação – por exemplo, para a contagem – e uma saída analógica para tarefas de medição.
Características específicas
- disponibilidade de diferentes comprimentos
- adequadas também para objetos grandes graças ao alcance de até 2,1 m
- ideal para a contagem graças aos tempos curtos de reação
- invólucro metálico robusto
- luz infravermelha não visível
- saída de comutação (PNP) e saída analógica (0…10 V)
- conexão simples, instalação de montagem fácil sem aparelho complementar
- uso imediato – não é necessária parametrização
5 Resultados
Código do pedido | Preço | Percursos dos raios, quantidade | Comprimento ativo AL 1 | Interface | Alcance | Frequência de comutação | Tipo de luz | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLG0001BLG 1-010-210-050-PV01-SX |
11893.10 BRL | 32 | 100 mm |
Analógica, tensão 0…10 V PNP Contato normalmente aberto (NA) |
0...2.1 m | 250 Hz | Infravermelho | |
![]() BLG0003BLG 1-015-210-050-PV01-SX |
12085.56 BRL | 48 | 150 mm |
Analógica, tensão 0…10 V PNP Contato normalmente aberto (NA) |
0...2.1 m | 330 Hz | Infravermelho | |
![]() BLG0002BLG 1-010-210-070-PV01-SX |
11541.42 BRL | 16 | 100 mm |
Analógica, tensão 0…10 V PNP Contato normalmente aberto (NA) |
0...2.1 m | 250 Hz | Infravermelho | |
![]() BLG0004BLG 1-015-210-070-PV01-SX |
11749.82 BRL | 24 | 150 mm |
Analógica, tensão 0…10 V PNP Contato normalmente aberto (NA) |
0...2.1 m | 330 Hz | Infravermelho | |
![]() BLG0005BLG 1-030-210-070-PV01-SX |
12567.48 BRL | 48 | 300 mm |
Analógica, tensão 0…10 V PNP Contato normalmente aberto (NA) |
0...2.1 m | 180 Hz | Infravermelho |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.