Sítios Web
Documentos

Sensor ótico difuso com supressão de fundo

Sensores óticos

Disponível em:

127 Versões

Os nossos sensores óticos difusos com supressão de fundo detectam objetos dentro de uma distância de comutação definida sem serem prejudicados pelo fundo reflexivo. E isto quase que totalmente independente da cor e da superfície do objeto. Desta forma, o objeto e o fundo podem ser diferenciados com segurança, especialmente devido ao fato destes sensores óticos difusos serem caracterizados pelo reduzido deslocamento da escala de cinza e baixa histerese.

Como o transmissor e o receptor estão acomodados em um invólucro com economia de espaço, os nossos sensores óticos difusos são de montagem simples e alinhamento rápido. Além disso, o feixe de luz altamente visível das versões disponíveis em luz vermelha e laser também apresentam benefícios. Com o teach-in ou via potenciômetro, você pode ajustar facilmente muitas versões de sensores. Também estão disponíveis versões com uma distância de comutação fixa.

Características específicas

  • detecção confiável de objetos com vários alcances, quase que totalmente independente da superfície, cor ou material
  • detecta objetos diante de fundo muito próximo – mesmo quando estes forem muito escuros diante de fundo claro
  • amplitude de varredura quase constante mesmo em graus de remissão diferentes
  • somente um aparelho elétrico sem refletor ou receptor em separado
  • com luz vermelha ou luz vermelha de laser especialmente adequada para a detecção de peças pequenas

Disponibilidade

Preço

127 Resultados

Código do pedido Preço Dimensões Interface Alcance Tipo de luz Conexão
Ações

BOS01JK

BOS 5K-PU-LH12-S75
1989.21 BRL 10.8 x 43.5 x 19.5 mm PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) 20...300 mm Laser Luz vermelha Conector de encaixe, M8x1-Conector, 4-polos

BOS018P

BOS 50K-PA-RH12-S4
2967.14 BRL 28.5 x 80.5 x 62 mm PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
200...2000 mm LED Luz vermelha Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos