Sítios Web
Documentos

Sensores ultrassônicos com saída analógica

Sensores ultrassônicos

Disponível em:

56 Versões

Os nossos sensores ultrassônicos com saída analógica são usados para o registro de posição ou a detecção de objetos em meios sólidos, em forma de pó ou líquidos. Lá eles controlam a presença dos objetos e os contam, sem contato. A solução ideal para quem deseja um sensor que possa ser aplicado de modo universal e independentemente da cor e textura da superfície. Nem mesmo névoa, pó ou sujeira prejudicam os multi-talentos disponíveis com diferentes sinais de saída. E graças à alta resolução e as zonas cegas reduzidas, eles sempre garantem a máxima precisão.

Características específicas

  • registro de posição ou detecção de objetos em meios sólidos, em pó e líquidos
  • controlar a presença e contar objetos – sem contato!
  • independentemente da cor e da textura da superfície
  • precisão máxima graças à alta resolução e zonas cegas menores
  • saídas analógicas

Disponibilidade

Preço

56 Resultados

Código do pedido Preço Série Conexão Interface Alcance
Ações

BUS004M

BUS M18M1-XB-12/100-S92G
3961.79 BRL M18M1 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos Analógica, corrente 4…20 mA
Ascendente/descendente linear
120...1300 mm

BUS0041

BUS M30M1-XC-60/600-S92K
6429.95 BRL M30M1 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Ascendente/descendente linear
600...8000 mm

BUS003T

BUS M30M1-XC-35/340-S92K
6060.68 BRL M30M1 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Ascendente/descendente linear
350...5000 mm

BUS003F

BUS M30M1-XC-20/130-S92K
5673.3 BRL M30M1 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Ascendente/descendente linear
200...2000 mm

BUS0052

BUS M18M1-XA-12/100-S92G
3961.79 BRL M18M1 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos Analógica, tensão 0…10 V
Ascendente/descendente linear
120...1300 mm

BUS004T

BUS M18M1-XA-07/035-S92G
3961.79 BRL M18M1 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos Analógica, tensão 0…10 V
Ascendente/descendente linear
65...600 mm

BUS0037

BUS M30E1-PPC-20/130-S92K
7258.19 BRL M30E1 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Ascendente/descendente linear
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
200...2000 mm

BUS003N

BUS M30M1-PWC-20/130-S92K
7276.61 BRL M30M1 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Ascendente/descendente linear
2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
200...2000 mm

BUS0024

BUS M18M1-XA-03/025-S92G
3961.79 BRL M18M1 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos Analógica, tensão 0…10 V
Ascendente/descendente linear
30...350 mm

BUS0044

BUS M30M1-PWC-35/340-S92K
7645.77 BRL M30M1 Conector de encaixe, M12x1-Conector, 5-polos Analógico, tensão/analógica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Ascendente/descendente linear
2x PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
350...5000 mm