Produtos
Produtos
Contato & Suporte
Carrinho
Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Sítios Web
Documentos

Sensores magnéticos para cilindros com tirante

Sensores de campo magnético

Disponível em:

120 Versões

Os nossos sensores magnéticos para cilindros com tirante BMF podem ser integrados em diversas aplicações. Isto é garantido por um sofisticado conceito de cantoneira de fixação para tirantes e trilhos DUO, adequado para os cilindros mais comuns com qualquer diâmetro de êmbolo. A posição do êmbolo é registrada sem contato através da parede do cilindro.

Características específicas

  • diâmetro do tirante até 17 mm
  • comportamento confiável de comutação graças ao ponto de comutação preciso
  • livres de desgaste, pois trabalham sem contato
  • imunes à sujeira
  • retenção segura
  • montagem rápida

Disponibilidade

Preço

120 Resultados

Código do pedido Preço Material do invólucro Dimensões Interface Conexão
Ações

BMF00C4

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
700.32 BRL PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR

BMF00C9

BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
1069.5 BRL PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR

BMF0078

BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00,2
450.84 BRL LCP 29 x 6.2 x 4.4 mm polarizado Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR

BMF00AR

BMF 235K-PS-C-2A-PU-02
543.9 BRL PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo, 2.00 m, PUR

BMF008P

BMF 307K-R-AS-L-3-03
377.58 BRL LCP 29 x 6.2 x 4.4 mm polarizado Contato normalmente aberto (NA) Cabo, 3.00 m, PVC

BMF00C5

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3
718.55 BRL PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR

BMF00CH

BMF 235K-PS-C-2A-PU-05
580.53 BRL PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Cabo, 5.00 m, PUR

BMF0029

BMF 21K-PS-C-2-S49
848.24 BRL PBT 11 x 11 x 32 mm PNP Contato normalmente aberto (NA) Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos

BMF00C2

BMF 235K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3
700.32 BRL PA 12 23.5 x 5 x 5.5 mm NPN Contato normalmente aberto (NA) Cabo com conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR